igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
25 mm
Diámetro máx. del cable
23 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio interior
Anchura interior [Bi]
25 mm
Radio de curvatura [R]
75 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 6,33 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 139,26
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : 2450.02.075.0EUR 139,26
Series 2450Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dot2450.02.075.02575
