igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
45 mm
Diámetro máx. del cable
42 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio interior
Anchura interior [Bi]
50 mm
Radio de curvatura [R]
75 mm
Article structure & price calculation
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 15,62 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 234,30
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : 3400.050.075.0EUR 234,30
Series 3400Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Suspendida
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dot3400.050.075.05075
