igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
25 mm
Diámetro máx. del cable
23 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio interior
Anchura interior [Bi]
25 mm
Radio de curvatura [R]
55 mm
Article structure & price calculation
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 5,30 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 116,60
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : 2400.02.055.0EUR 116,60
Series 2400Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Suspendida
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dot2400.02.055.02555
