igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
32 mm
Diámetro máx. del cable
28 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
15 mm
Radio de curvatura [R]
63 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 3,08 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 101,64
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : 17.1.063.0EUR 101,64
Series 17Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dot17.1.063.01563
