igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
15 mm
Diámetro máx. del cable
13 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
10 mm
Radio de curvatura [R]
28 mm
Article structure & price calculation
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 2,08 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 104,00
listo para enviar en 72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : 09.10.028.0EUR 104,00
Series 09Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Suspendida
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit09.10.028.01028
