igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
10.3 mm
Diámetro máx. del cable
8 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
6 mm
Radio de curvatura [R]
18 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 2,05 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 102,50
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : 07.06.018.0EUR 102,50
Series 07Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dot07.06.018.0618
