igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
Altura [Hi]
80 mm
Diámetro máx. del cable
74 mm

Sistema de apertura
Apertura por el radio exterior desde un lado
Anchura interior [Bi]
75 mm
Radio de curvatura [R]
150 mm
Article structure & price calculation
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 65,41 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 719,51
listo para enviar en 72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : 9850HD.07.150.0EUR 719,51
Series R9850HDAplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Suspendida
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit9850HD.07.150.075150
