igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
56 mm
Diámetro máx. del cable
50 mm

Sistema de apertura
Apertura por los radios interior y exterior
Anchura interior [Bi]
75 mm
Radio de curvatura [R]
150 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 46,91 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 516,01
listo para enviar en 72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : 8840HD.07.150.0EUR 516,01
Series R8840HDAplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit8840HD.07.150.075150
