Series R7728

7728B.05.125.0 product image
igus-icon-lupe
7728B.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
7728B.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
7728B.05.125.0 product image
7728B.05.125.0 technical drawing
7728B.05.125.0 technical drawing
Altura [Hi]
Altura [Hi]
32 mm
Diámetro máx. del cable
Diámetro máx. del cable
28 mm
Sistema de apertura
Sistema de apertura
Complete closed (openable from both side along the inner and outer radius)
Anchura interior [Bi]
Anchura interior [Bi]
50 mm
Radio de curvatura [R]
Radio de curvatura [R]
125 mm

Article structure & price calculation

Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 221,04
EUR 12,28 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envío
listo para enviar en 72 horas desde Alemania

Lista de piezas

(1)
Cadena portacables
Referencia : 7728B.05.125.0EUR 221,04
Series R7728