igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
56 mm
Diámetro máx. del cable
50 mm

Sistema de apertura
Apertura por los radios interior y exterior
Anchura interior [Bi]
50 mm
Radio de curvatura [R]
135 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 44,26 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 486,86
listo para enviar en 72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : 4040HD.05.135.0EUR 486,86
Series 4040HDAplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit4040HD.05.135.050135
