igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
Altura [Hi]
80 mm
Diámetro máx. del cable
74 mm

Sistema de apertura
Apertura por los radios interior y exterior
Anchura interior [Bi]
87 mm
Radio de curvatura [R]
150 mm
Article structure & price calculation
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
Todos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoPrecio a petición
listo para enviar en 72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : 5150C.08.150.0Precio a petición
Series 5150Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Suspendida
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit5150C.08.150.087150
