igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
56 mm
Diámetro máx. del cable
50 mm

Sistema de apertura
Apertura por los radios interior y exterior
Anchura interior [Bi]
50 mm
Radio de curvatura [R]
135 mm
Article structure & price calculation
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 28,87 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 317,57
listo para enviar en 72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : 4040C.05.135.0EUR 317,57
Series 4040Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Suspendida
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit4040C.05.135.050135
