igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
42 mm
Diámetro máx. del cable
38 mm

Sistema de apertura
Apertura por los radios interior y exterior
Anchura interior [Bi]
50 mm
Radio de curvatura [R]
75 mm
Article structure & price calculation
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 17,76 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 266,40
listo para enviar en 72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : 3838C.05.075.0EUR 266,40
Series 3838Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Suspendida
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit3838C.05.075.05075
