igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
11.3 mm
Diámetro máx. del cable
5 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
19.5 mm
Radio de curvatura [R]
18 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 1,03 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 69,01
listo para enviar en 48-72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : E065.2/9.018.0EUR 69,01
Series E065.2Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeitE065.2/9.018.019.518
