igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
9.4 mm
Diámetro máx. del cable
4.5 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
30 mm
Radio de curvatura [R]
28 mm
Estructura del artículo: cálculo del precio de &
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 1,17 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 90,09
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : E045.3/9.028.0EUR 90,09
Series E045.3Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dotE045.3/9.028.03028
