igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
9.4 mm
Diámetro máx. del cable
5 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
15.5 mm
Radio de curvatura [R]
18 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 1,05 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 80,85
listo para enviar en 48-72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : E045.2/7.018.0EUR 80,85
Series E045.2Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeitE045.2/7.018.015.518
