igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
11.3 mm
Diámetro máx. del cable
7 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
16 mm
Radio de curvatura [R]
18 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 1,17 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 78,39
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : E065.16.018.0EUR 78,39
Series E065Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dotE065.16.018.01618
