igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
48.5 mm
Diámetro máx. del cable
20 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio interior
Anchura interior [Bi]
100 mm
Radio de curvatura [R]
75 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 10,94 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 164,10
listo para enviar en 48-72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : Z300.2/45.075.0EUR 164,10
Series Z300.2Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeitZ300.2/45.075.010075
