igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
48.5 mm
Diámetro máx. del cable
18 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
100 mm
Radio de curvatura [R]
75 mm
Article structure & price calculation
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 10,52 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 157,80
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : E300.2/45.075.0EUR 157,80
Series E300.2Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Suspendida
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dotE300.2/45.075.010075
