igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
24.3 mm
Diámetro máx. del cable
18 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
77 mm
Radio de curvatura [R]
55 mm
Article structure & price calculation
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 4,13 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 90,86
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : E200.2/35.055.0EUR 90,86
Series E200.2Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Suspendida
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dotE200.2/35.055.07755
