igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
5 mm
Diámetro máx. del cable
3 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
5 mm
Radio de curvatura [R]
10 mm
Article structure & price calculation
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 0,74 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 74,00
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : E03.05.010.0EUR 74,00
Series E03Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Suspendida
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dotE03.05.010.0510
