igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
48.5 mm
Diámetro máx. del cable
35 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio interior
Anchura interior [Bi]
75 mm
Radio de curvatura [R]
75 mm
Article structure & price calculation
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 9,98 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 149,70
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : Z300.075.075.0EUR 149,70
Series Z300Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Suspendida
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dotZ300.075.075.07575
