igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
48.5 mm
Diámetro máx. del cable
35 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
75 mm
Radio de curvatura [R]
75 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 10,37 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 155,55
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : E300.075.075.0EUR 155,55
Series E300Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dotE300.075.075.07575
