igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
36.5 mm
Diámetro máx. del cable
28 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio interior
Anchura interior [Bi]
75 mm
Radio de curvatura [R]
63 mm
Article structure & price calculation
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 5,81 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 104,58
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : Z26.07.063.0EUR 104,58
Series Z26Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Suspendida
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dotZ26.07.063.07563
