igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
24.3 mm
Diámetro máx. del cable
20 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio interior
Anchura interior [Bi]
57 mm
Radio de curvatura [R]
55 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 3,99 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 87,78
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : Z200.05.055.0EUR 87,78
Series Z200Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dotZ200.05.055.05755
