Series E200

easy chain series E200
igus-icon-lupe
E200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
easy chain series E200
Series E200
Series E200
Series E200
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
Altura [Hi]
24.3 mm
Diámetro máx. del cable
Diámetro máx. del cable
20 mm
Sistema de apertura
Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
Anchura interior [Bi]
57 mm
Radio de curvatura [R]
Radio de curvatura [R]
55 mm

Estructura del artículo: cálculo del precio de &

Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 84,04
EUR 3,82 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envío
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania

Lista de piezas

(1)
Cadena portacables
Referencia : E200.05.055.0EUR 84,04
Series E200