igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
9.4 mm
Diámetro máx. del cable
5.5 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio interior
Anchura interior [Bi]
16 mm
Radio de curvatura [R]
18 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 0,94 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 72,38
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : Z045.16.018.0EUR 72,38
Series Z045Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dotZ045.16.018.01618
