igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
9.4 mm
Diámetro máx. del cable
5.5 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
10 mm
Radio de curvatura [R]
18 mm
Article structure & price calculation
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 0,83 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 63,91
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : E045.10.018.0EUR 63,91
Series E045Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Suspendida
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dotE045.10.018.01018
