igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
10.7 mm
Diámetro máx. del cable
6.5 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
10 mm
Radio de curvatura [R]
18 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 1,23 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 61,50
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : E06.10.018.0EUR 61,50
Series E06Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dotE06.10.018.01018
