igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
32 mm
Diámetro máx. del cable
25 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
23 mm
Radio de curvatura [R]
40 mm
Article structure & price calculation
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 2,05 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 67,65
listo para enviar en 48-72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : E16.2.040.0EUR 67,65
Series E16Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Suspendida
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeitE16.2.040.02340
