Series E14

easy chain series E14
igus-icon-lupe
E14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
easy chain series E14
Series E14
Series E14
Series E14
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
Altura [Hi]
19 mm
Diámetro máx. del cable
Diámetro máx. del cable
13 mm
Sistema de apertura
Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
Anchura interior [Bi]
15 mm
Radio de curvatura [R]
Radio de curvatura [R]
28 mm

Estructura del artículo: cálculo del precio de &

Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 60,06
EUR 1,82 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envío
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania

Lista de piezas

(1)
Cadena portacables
Referencia : E14.1.028.0EUR 60,06
Series E14