igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
14.6 mm
Diámetro máx. del cable
10 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio interior
Anchura interior [Bi]
10 mm
Radio de curvatura [R]
28 mm
Article structure & price calculation
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 1,31 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 65,50
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : Z08.10.028.0EUR 65,50
Series Z08Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Suspendida
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dotZ08.10.028.01028
