igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
14.6 mm
Diámetro máx. del cable
10 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
10 mm
Radio de curvatura [R]
28 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 1,37 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 68,50
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : E08.10.028.0EUR 68,50
Series E08Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dotE08.10.028.01028
