igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
80 mm
Diámetro máx. del cable
72 mm

Sistema de apertura
Apertura por los radios interior y exterior
Anchura interior [Bi]
50 mm
Radio de curvatura [R]
150 mm
Article structure & price calculation
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 35,43 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 389,73
listo para enviar en 72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : 15050.05.150.0EUR 389,73
Series 15050Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Suspendida
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit15050.05.150.050150
