igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
62 mm
Diámetro máx. del cable
56 mm

Sistema de apertura
Apertura por los radios interior y exterior
Anchura interior [Bi]
50 mm
Radio de curvatura [R]
135 mm
Article structure & price calculation
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 20,92 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 230,12
listo para enviar en 72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : 14240.05.135.0EUR 230,12
Series 14240Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Suspendida
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit14240.05.135.050135
