igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
Altura [Hi]
32 mm
Diámetro máx. del cable
14 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio interior
Anchura interior [Bi]
15 mm
Radio de curvatura [R]
48 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 2,76 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 91,08
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : F17.015.048.0EUR 91,08
Series F17Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dotF17.015.048.01548
