Series B15

<p>Energy chain series B15</p>
igus-icon-lupe
B15.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B15.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B15.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
<p>Energy chain series B15</p>
Series B15
Series B15
Series B15
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
Altura [Hi]
17 mm
Diámetro máx. del cable
Diámetro máx. del cable
14 mm
Sistema de apertura
Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
Anchura interior [Bi]
15 mm
Radio de curvatura [R]
Radio de curvatura [R]
38 mm

Estructura del artículo: cálculo del precio de &

Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 74,25
EUR 2,25 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envío
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania

Lista de piezas

(1)
Cadena portacables
Referencia : B15.015.038.0EUR 74,25
Series B15