igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
32 mm
Diámetro máx. del cable
28 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio interior
Anchura interior [Bi]
15 mm
Radio de curvatura [R]
48 mm
Article structure & price calculation
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 2,37 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 78,21
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : B17.1.048.0EUR 78,21
Series B17Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Suspendida
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dotB17.1.048.01548
