igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
23 mm
Diámetro máx. del cable
21 mm

Sistema de apertura
Non-openable
Anchura interior [Bi]
31 mm
Radio de curvatura [R]
45 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 2,28 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 75,24
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : 11.031.045.AEUR 75,24
Series 11.031Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dot11.031.045.A3145
