Series 14

<p>energy chain 14 series</p>
igus-icon-lupe
14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
<p>energy chain 14 series</p>
Series 14
Series 14
Series 14
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
Altura [Hi]
20 mm
Diámetro máx. del cable
Diámetro máx. del cable
16 mm
Sistema de apertura
Sistema de apertura
apertura por el radio interior
Anchura interior [Bi]
Anchura interior [Bi]
15 mm
Radio de curvatura [R]
Radio de curvatura [R]
28 mm

Article structure & price calculation

Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 60,06
EUR 1,82 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envío
listo para enviar en 72 horas desde Alemania

Lista de piezas

(1)
Cadena portacables
Referencia : 14.1.028.0EUR 60,06
Series 14