Series B09

<p>Energy chain B097 series</p>
igus-icon-lupe
B09.16.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B09.16.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B09.16.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
<p>Energy chain B097 series</p>
Series B09
Series B09
Series B09
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
Altura [Hi]
14.3 mm
Diámetro máx. del cable
Diámetro máx. del cable
12 mm
Sistema de apertura
Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
Anchura interior [Bi]
16 mm
Radio de curvatura [R]
Radio de curvatura [R]
28 mm

Article structure & price calculation

Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 90,00
EUR 1,80 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envío
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania

Lista de piezas

(1)
Cadena portacables
Referencia : B09.16.028.0EUR 90,00
Series B09