igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
10.3 mm
Diámetro máx. del cable
8 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
16 mm
Radio de curvatura [R]
18 mm
Article structure & price calculation
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 1,65 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 82,50
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : B07.16.018.0EUR 82,50
Series B07Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Suspendida
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dotB07.16.018.01618
