igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
15 mm
Diámetro máx. del cable
12 mm

Sistema de apertura
Non-openable
Anchura interior [Bi]
10 mm
Radio de curvatura [R]
25 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 1,34 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 67,00
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : 08.10.025.0EUR 67,00
Series 08Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dot08.10.025.01025
