igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
10.3 mm
Diámetro máx. del cable
8 mm

Sistema de apertura
Non-openable
Anchura interior [Bi]
6 mm
Radio de curvatura [R]
18 mm
Article structure & price calculation
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 0,77 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 59,29
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : 045.06.018.0EUR 59,29
Series 045Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Suspendida
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dot045.06.018.0618
