My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Tubos neumáticos

Robustos pero flexibles, económicos pero duraderos: esta combinación de propiedades ventajosas convierte los tubos neumáticos de igus® en una excelente opción. Los tubos de PE y PU soportan presiones de hasta 12  bares y son resistentes al desgaste, al aceite, a los refrigerantes y a temperaturas comprendidas entre los -25 °C y los 80 °C. Los tubos son de PVC y no incluyen halógenos (según la EN 60754), son aptos para salas blancas (ISO Clase 1) y aplicaciones al vacío.  Solicítelos sin pedido mínimo a partir de 1 m de longitud y benefíciese de nuestro servicio de corte totalmente gratuito.

Productos

Número de productos: 2

chainflex® manguera neumática CFAIR
  • Aplicaciones de exigencia extrema
  • Tubo de poliuretano (PU)
  • Resistente al aceite y a los refrigerantes
  • Resistente a la abrasión
  • Compatible para aplicaciones de exterior
  • Libre de halógenos y PVC
  • Color: Azul

desde / de 0,45 USD/ft

Ir a la página de producto
Tubos neumáticos chainflex® Clean Air
  • Para las aplicaciones de exigencias máximas
  • Manguera PE
  • Resistente a los aceites y líquidos refrigerantes
  • Altamente resistente a la abrasión
  • Tolerancia para el exterior
  • Libres de halógenos y PVC
  • Color: Gris claro

desde / de 0,79 USD/ft

Ir a la página de producto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h