Controlador de motores

dryve D1 de drylin® es un sistema de control en línea para motores de corriente continua, trifásicos, de conmutación eléctrica y bifásicos paso a paso con corrientes máximas de hasta 21 A y 48 V. El sistema de control permite parametrizar los movimientos en cuestión de segundos. Sin necesidad de conocimientos sobre programación. Los actuadores lineales, pórticos de tres ejes, pórticos planos en H, pórticos lineales y robots Delta se ponen en funcionamiento más rápido que nunca.
 
Definición de los movimientos mediante un ordenador, un portátil, una tablet o un móvil
. No hace falta instalar ningún software ni aplicación. Tan solo hay que conectar el sistema de control a un ordenador, tableta o teléfono inteligente y abrir el navegador web. Entonces aparece un servidor web integrado para la entrada de datos. Con la interfaz de usuario, puede definir carreras, posiciones, velocidades y tiempos de ejecución en cuestión de minutos. Todas las funciones son muy intuitivas.
Cantidad de productos: 0
Lamentablemente, en estos momentos no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesitas ayuda o una solución a medida? Con el chat online de igus® le ayudaremos a encontrar una solución rápida. O bien Envíenos un mensaje