Conjuntos de tuerca y husillo drylin®

Los conjuntos de tuerca y husillo drylin® y dryspin® se basan en el principio de una tecnología lineal exenta de lubricación. Con tal de ofrecer un funcionamiento totalmente libre de lubricación, los husillos de acero inoxidable o aluminio anodizado duro se combinan con plásticos técnicos de la gama iglidur®. Al no requerir aceites ni grasas, los conjuntos de tuerca y husillo de igus® cumplen con los estándares higiénicos más exigentes. Además, el funcionamiento «en seco» reduce considerablemente los costes de mantenimiento y limpieza. La resistencia a la suciedad y el funcionamiento silencioso de los materiales utilizados para los husillos permite su uso en una gran variedad de aplicaciones con condiciones muy variadas. A la vez, el desgaste se reduce considerablemente y se incrementa el tiempo de funcionamiento, generando un ahorro de hasta un 40 % de los costes habituales. Elija el modelo adecuado para su aplicación y benefíciese de las ventajas de los conjuntos de tuerca y husillo drylin® y dryspin®.
Cantidad de productos: 0

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos