drylin Q pillow blocks

Compact, torsion-resistant and reliable: the drylin Q housing bearing from igus combines a sealed aluminium housing with precision sliding elements for backlash-free linear motion. Depending on the size, it can withstand torques of up to 3 Nm or 10 Nm, whilst remaining corrosion-resistant and 100 per cent lubrication- and maintenance-free. Ideal for applications with limited installation space where high torsional rigidity and torsion-resistant guidance are required.

Cantidad de productos: 0
Lamentablemente, en este momento no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesita ayuda o una solución a medida? ¡El LiveChat de igus® te ayudará al instante! O Envíenos un mensaje

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos