Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25
CL(ES)

Guías telescópicas drylin® NT

Las guías telescópicas drylin® NT tienen una longitud de carrera extensible hasta 600 mm y pueden suministrarse con un mecanismo de fijación. Para esta gama, igus® ha optado por una combinación de aluminio y plástico que garantiza un funcionamiento silencioso. Además, los raíles telescópicos son extremadamente ligeros y cumplen con los requisitos higiénicos más exigentes.
 

Número de productos: 11

drylin® NTP-27 guía telescópica de plástico

  • Guía telescópica completa hecha de polímero iglidur
  • Estructura de 3 piezas hecha de polímeros de alto rendimiento igus®
  • Longitud de extensión de 150 mm o 125 mm
  • Funcionamiento silencioso sin elementos rodantes
  • Libre de lubricación, gracias a los polímeros de alto rendimiento igus®
  • Resistente a la corrosión
  • Holgura reducida gracias a la precarga de muelle
  • Longitud de la extensión 150mm disponible en 5 colores (antracita, gris claro, blanco, naranja, azul)
desde / de 31,72 EUR/Uni.
7 in 3-4 días laborales desde Alemania
Ir a la página de producto

Guías lineales telescópicas drylin® NT-35

  • Versión robusta de plástico/aluminio
  • Peso ligero
  • Económico
  • Resistente a la corrosión
  • Las longitudes de extensión individuales milimétricas de hasta 600 mm están disponibles como estándar y sin recargo. Póngase en contacto con nosotros  here.
desde / de 68,56 EUR/Uni.
6 in 3-4 días laborales desde Alemania
Ir a la página de producto

Guías lineales telescópicas drylin® NT-60

  • Versión robusta de plástico/aluminio
  • Peso ligero
  • Económico
  • Resistente a la corrosión
  • Las longitudes de extensión individuales milimétricas de hasta 2000 mm están disponibles como estándar y sin recargo. Póngase en contacto con nosotros  here.
desde / de 168,32 EUR/Uni.
8 in 3-4 días laborales desde Alemania
Ir a la página de producto

Telescopic rail, preloaded | drylin® NTV

  • Consistent telescopic rail due to spring pretensioning mechanism
  • Constant drive forces with various preload options
  • With 27mm width very narrow type for 27mm groove
Special lengths available upon request!
desde / de 174,57 EUR/Uni.
8 in 3-4 días laborales desde Alemania
Ir a la página de producto

drylin® telescopic rail for high temperatures NT-35-HT

For automation, aviation, furniture construction and many more.
  • Temperature-resistant through sliding element made of iglidur® Q2
  • For horizontal, vertical and lateral installation positions
  • Quiet sliding instead of rolling noise of metallic balls
a petición
3 in 3-4 días laborales desde Alemania
Ir a la página de producto

drylin® NT telescopic rails Heavy Duty

  • Telescopic extension up to 1,000mm in the application area up to max. +80°C
  • Telescopic rail can be ordered with infinite adjustment from 140 - 1,000mm
  • Selected coating with iglidur® IC-05, after test: linear short stroke, lasts up to four times longer than iglidur® IC-01
Order accessories directly:
  • End cap flat design
  • End cap, high design
a petición
1 in 10 días laborales desde Alemania
Ir a la página de producto

drylin® NT preloaded telescopic guides

  • Consistent telescopic rail due to spring pretensioning mechanism
  • Extensions lengths accurate to the millimetre up to 600mm
  • Load capacity of a drawer with two vertically installed systems, 450mm extension, load capacity 50N
  • No external lubrication
Order accessories directly:
a petición
2 in 10 días laborales desde Alemania
Ir a la página de producto

drylin NT 35 telescopic rail PTFE free

  • Metal-free center pull-out
  • Millimeter-precise full-extension, partial-extension and over-extension runners
  • Tested in the igus® laboratory
  • 100 % lubrication-free
  • Center section made of iglidur GLW ptfe/pfas free. The outer rails are made of anodized aluminium
Order accessories directly:
  • End cap flat design
  • End cap, high designn
a petición
2 in 3-4 días laborales desde Alemania
Ir a la página de producto

drylin NT 60 telescopic rail PTFE free

  • PTFE-free telescopic slides for seamless adjustment up to 2,000 mm
  • Lubrication-free and quiet
  • Dry-running operation without external lubrication makes the telescopic slides maintenance-free and fail-safe
desde / de 208,77 EUR/Uni.
2 in 3-4 días laborales desde Alemania
Ir a la página de producto
Nuevo

drylin® NT-60-DS telescopic rail with extension on both sides

  • Space-saving integration in compact housings or drawer systems
  • Tested: Drawer construction with 2x NT-60, vertical installation position, centric load 200N, requirement of 25,000 cycles (opening and closing) achieved
  • The sliding elements are PTFE-free and PFAS-tested, rails (silver clear anodised/black anodised),  springs and threaded inserts are REACH/RoHS-3 compliant
Nuevo

drylin® NT-60-DS-AR telescopic rail with extension on both sides and anti reflective coating

  • Space-saving integration in small spaces like housings or drawer systems
  • Tested: Drawer construction with 2x NT-60, vertical installation position, centric load 200N, requirement of 25,000 cycles (opening and closing) achieved
  • The sliding elements are PTFE-free and PFAS-tested, rails (silver clear anodised/black anodised),  springs and threaded inserts are REACH/RoHS-3 compliant

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® SE & Co. KG en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus SE & Co. KG o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® SE & Co. KG puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® SE & Co. KG.