Guías lineales drylin®

Se deslizan en lugar de rodar: funcionamiento silencioso, limpio y sin lubricación
Las guías lineales drylin® se deslizan en lugar de rodar. Combinados con materiales libres de corrosión, los plásticos optimizados de la serie iglidur® se utilizan como superficies de deslizamiento. Las guías lineales tienen un funcionamiento «en seco», por lo que no requieren mantenimiento y son resistentes a la suciedad, al agua, a los químicos, al calor y a los impactos. Además, prácticamente no emiten ruido gracias a su diseño especial y materiales utilizados. Con estas propiedades, las guías lineales drylin® pueden utilizarse en una gran variedad de entornos, incluso los más extremos. El sistema modular ofrece una máxima flexibilidad con diferentes guías lineales y cojinetes de pedestal.

Productos

Número de productos: 99

Elemento deslizante drylin® R JUM-01
  • Material: iglidur® J apto para todas las superficies, tanto en aplicaciones de interior como de exterior 
  • Versión: diseño cerrado y largo

desde / de 3,94 USD / Uni.

Ir a la página de producto
Cojinete lineal drylin® R RJUM-01
  • Fijación mediante circlips
  • Carcasa r cerrada de aluminio anodizado duro
  • Material del elemento deslizante: iglidur® J

desde / de 9,00 USD / Uni.

Ir a la página de producto
Cojinete de pedestal drylin® R RJUM-06
  • Diseño: diseño cerrado, versión larga 
  • Elemento de material deslizante: iglidur® J 
  • Material del alojamiento: aluminio anodizado 

desde / de 41,30 USD / Uni.

Ir a la página de producto
Cojinete lineal drylin® R OJUM-01
  • Carcasa abierta de aluminio anodizado
  • Para ejes soportados
  • Material del elemento deslizante: iglidur® J

desde / de 12,56 USD / Uni.

Ir a la página de producto
Cojinete de pedestal drylin® R RJUM-06-LL
  • Diseño: cojinete de pedestal flotante, diseño abierto 
  • Elemento de material deslizante: iglidur® J 
  • Material del alojamiento: aluminio anodizado 
Cojinete lineal drylin® R TJUM-01
  • Carcasa separable en aluminio anodizado
  • Sustitución rápida del elemento de deslizamiento sin desmontar el eje
  • Elemento de deslizamiento iglidur® J

desde / de 25,94 USD / Uni.

Ir a la página de producto
Cojinete de pedestal drylin® R OJUM-06
  • Diseño: Carcasa larga, diseño abierto 
  • Elemento de material deslizante: iglidur® J 
  • Material del alojamiento: aluminio anodizado 

desde / de 51,93 USD / Uni.

Ir a la página de producto
Elemento de deslizamiento drylin® R XUM-01
  • Material: iglidur® X 
  • Versión: diseño cerrado y largo resistente a altas temperaturas 
  • Resistente a altas temperaturas y a los agentes químicos con ejes de acero inoxidable y cromados
Cojinete lineal drylin® R RJUM-02
  • Carcasa cerrada de aluminio anodizado duro
  • Diseño corto
  • Material del elemento deslizante: iglidur® J

desde / de 9,05 USD / Uni.

Ir a la página de producto
Cojinete de pedestal drylin® R RJUM-05
  • Diseño: Carcasa corta, diseño cerrado 
  • Elemento de material deslizante: iglidur® J 
  • Material del alojamiento: aluminio 

desde / de 34,17 USD / Uni.

Ir a la página de producto
Cojinete lineal drylin® R RJ4JP-01
  • Alternativa a los rodamientos de bolas con las medidas del estándar japonés
  • Rápida instalación
  • Fijación mediante circlips
  • Material del cojinete: iglidur® J4
Cojinete con brida drylin® R FJUM-01
  • Diseño: diseño cerrado, con brida redonda 
  • Elemento de material deslizante: iglidur® J 
  • Material del alojamiento: aluminio anodizado 

desde / de 27,21 USD / Uni.

Ir a la página de producto
Elemento deslizante drylin® R A180UM-01
  • Material: iglidur® A180 
  • Versión: carcasa cerrada, diseño largo